Enkel och säker skalbarhet för energi från elnätet
En effektiv och tillförlitlig infrastruktur förutsätter att energin distribueras på ett optimalt sätt. HARTINGs lösningar kan bidra till att förenkla och säkra skalbarhet från elnätet.
Den konsekventa implementeringen av All Electric Society (AES) kräver höga ström- och spänningsnivåer i de minsta utrymmena. En motsvarande nätinfrastruktur måste utformas på ett sådant sätt att energin kan anslutas, regleras och styras på ett optimalt sätt.
Webbseminarium | Hur standardisering av datacenter kan sänka kostnaderna och påskynda time-to-market
Material av hög kvalitet säkerställer en lång livslängd
Fördelarna med plug & play-lösningar jämfört med fast kabeldragning blir uppenbara när ett datacenter ansluts till transmissionsnätet: installationstiden minskar t.ex. om åtminstone delar av övergången från 110 kV högspänningsnätet till lågspänningsområdet inne i datacentret (400 V/230 V) utformas med hjälp av kabelaggregat med stickkontakter.
Serien
Komponenterna i gränssnittet är konstruerade för att vara så robusta att kraftöverföringen mellan generatorer, omriktare och transformatorer förblir stabil på lång sikt.
Förmonterade kablar för kortare installationstid
Inomhus säkerställer den automatiska transformatorbrytaren (ATS) en säker strömförsörjning till nedströmsenheter i datacentret. Det finns knappast någon bättre lösning än
Med enpoliga kablar kan kablarna förmonteras före installationen, vilket gör att datacentrets infrastruktur för strömförsörjning kan installeras snabbt. Höljena är försedda med låsskruvar som förhindrar oavsiktlig ihopkoppling eller bortkoppling.
På den spänningsförande sidan har enpolingarna ett omfattande kontaktskydd för att säkerställa att det inte finns någon risk för elektriska stötar vid t.ex. en frånkoppling. I allmänhet är crimp-terminering idealisk för jämn anslutningskvalitet, eftersom processerna kan upprepas på ett mycket exakt sätt.
Med en transformatorbrytare är detta särskilt relevant på kabelsidan. Andra anslutningstyper som skruvterminering eller kabelskor kan också användas på infästningssidan.
Enstaka stolpar minskar installationsarbetet och ökar flexibiliteten, vilket hjälper operatörer av datacenter att hantera bristen på personal och kvalificerad arbetskraft.
Överblick över alla dina fördelar:
Snabbare uppbyggnad av energiinfrastrukturen tack vare plug & play-lösning och förmonterade kablar
Längre livslängd tack vare Han® HPR standard metallkåpor och höljen för tuffa miljöer
Kostnadsbesparingar på grund av minimalt lagerbehov baserat på ett effektivt kodningssystem
Minskad vikt vid hantering så att enstaka kablar nu kan anslutas med enstaka poler