Kunskap om högströmsanslutningar
Vad är högströmsanslutningar?
Högströmsanslutningar (HC-anslutningar) är gränssnitt som har utvecklats speciellt för överföring av höga strömmar. De ersätter därför tidigare kabeldragning och används t.ex. inom transportteknik samt kraftgenerering och -distribution.
Vilka typer av högströmsanslutningar finns det?
Konstruktionen av högströmskontakterna beror på den maximala strömstyrkan, den spänning som de är konstruerade för och miljökraven. De minsta högströmskontakterna i HARTING-portföljen överför 70 A och sätts in i en Han-Modular®-modul. De mest kraftfulla kontakterna kan placeras i höljen från Han® HPR HPTC- och HPR Single Pole-serierna, som är relevanta för utomhusbruk. Dessa kontaktdon överför upp till 850 A individuellt i duett upp till 1400 A (HPR HPTC 1400); den övre spänningsgränsen är för närvarande 4,5 kV.
Kunden kan välja mellan axialskruv och crimp-termineringsteknik. Skruvanslutningar eller kabelskor kan behövas på enhetssidan. Höljet och kontakterna - raka eller vinklade - är tillverkade av plast eller pressgjuten aluminium. Metallversionen rekommenderas särskilt om god avskärmning krävs.
Hur fungerar högströmsanslutningar?
Pluggbara anslutningar baseras på två element: han- och honkontakter. Dessa formas och materialet väljs på ett sådant sätt att strömmen överförs med så litet motstånd som möjligt när kontaktsidorna är ihopkopplade. Hankontakten eller honkontakten sitter på sidan av enheten; motparten är fäst vid kabelns ände, som vanligtvis är ganska tung.
Konnektorer påskyndar därmed konstruktionen och integrationen av t.ex. transportteknik, maskiner eller energisystem. Större system kan delas upp i mindre enheter i förväg så att komponenterna, deras anslutningar och arrangemang kan förberedas optimalt under verkstadsförhållanden - på så sätt går monteringen på plats desto snabbare.
I ett kontaktdon skyddar isoleringshuset, höljet och förreglingarna kontaktpunkten från yttre mekanisk påverkan som slag, främmande föremål, damm, oavsiktlig kontakt, inträngning av fukt, vatten eller andra vätskor som rengöringsmedel, kylvätskor, oljor etc.
Konstruktörerna av enheten eller systemet måste välja ledartvärsnitt enligt den strömnivå som ska överföras. Tvärsnittet för HARTING Portfolio-kontakterna sträcker sig upp till maximalt 240 mm². Kontakterna är placerade i isolerande höljen som gör dem säkra att röra vid och skyddar operatören.
Vem använder högströmsanslutningar?
Tillverkare av transportteknik använder HC-kontakter vid vagnövergångar för kopplingsbar distribution av elkraft mellan loket och den första vagnen samt från vagn till vagn. Kraftfulla komponenter som transformatorer eller frekvensomriktare måste också förses med ström, signaler och data och integreras i tåginfrastrukturen.
Andra typiska användare är operatörer av regenerativa och andra energisystem. Han® HC-kontakter kan transportera spänningar på upp till 4,5 kV. Marknadsobservatörer på HARTING har noterat att inom energidistribution upp till en nivå på 6 kV efterfrågas kontaktdon i allt högre grad för applikationer där hård kabeldragning tidigare var standard.
Vilka är fördelarna med högströmsanslutningar?
Connectors bidrar till att påskynda installationen av transportteknik och energiinfrastruktur. Anslutningarna gör att det går snabbare eftersom de möjliggör mer förinstallation, gör processerna mer repeterbara och därmed säkerställer kvaliteten. De påskyndar också installationen på plats - jämfört med fast kabeldragning. I många fall kanske det inte längre är nödvändigt att anställa elektriker på plats. Detta kan göra installationen mer kostnadseffektiv.
Vad måste jag tänka på när jag väljer en kontakt för hög strömstyrka?
Vid val av högströmsanslutningar är det viktigt att korrekt bestämma ledartvärsnitten för de kablar som ska användas. Det IP-skydd som krävs bör sedan fastställas i enlighet med den framtida driftsmiljön. Tillverkaren eller leverantören ska kunna styrka temperaturtåligheten hos sina kontaktdon, och gränsvärdena ska motsvara de förväntade omgivningstemperaturerna. Om det kan förutses att komponenten som är utrustad med kontaktdon kommer att bytas ut ofta (ihopkoppling/urkoppling) bör antalet garanterade ihopkopplingscykler beaktas.