Washer f. sliding frame (D=15mm)
Artigo nº.: 09 14 000 9986
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Washer f. sliding frame (D=15mm)
Artigo nº.: 09 14 000 9986
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Série | Han-Modular® |
Tipo de acessório | Arruela flutuante |
Detalhes | Para permitir a montagem flutuante da moldura deslizante usando parafusos de fixação M4 padrão |
---|
Tolerância de flutuação | ± 3 mm |
---|
Material (acessórios) | Zinco fundido |
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
Níquel |
Especificações | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Tamanho de embalagem | 100 |
---|---|
Peso líquido | 3 g |
País de origem | China |
Número de tarifa da alfândega europeia | 79070000 |
GTIN | 5713140194618 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440291 Connector component (parts) |
Anterior
Próximo