System Cable Han-Q8/0/Thermoplast
Artigo nº.: 20 88 821 0030
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
System Cable Han-Q8/0/Thermoplast
Artigo nº.: 20 88 821 0030
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Sistema de cabos |
---|---|
Série | Han® Q |
Elemento | Conjuntos de cabos |
Especificação | Pré-montado em ambos os lados |
Conector 1 | Han® Q 8/0 |
Conector 2 | Han® Q 8/0 |
Tipo de cabo | Cabo de cobre (redondo) |
Comprimento do cabo | 3 m |
---|---|
Número de núcleos | 6 |
Estrutura central | 6x 2,5 mm² |
Limitação de temperatura | -40 ... +80 °C não movido |
---|---|
-15 ... +80 °C movido |
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
Número ECHA SCIP | a37d5146-999a-4b9a-b795-2f24e0cbb884 |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Especificações | EN 50525-2-51 |
---|---|
IEC 60228 |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 0,01 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85444290 |
GTIN | 5713140244603 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Anterior
Próximo