Set 10x Nylon cord w. cable eye 3-1
Artigo nº.: 09 10 000 9959
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Set 10x Nylon cord w. cable eye 3-1
Artigo nº.: 09 10 000 9959
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Tipo de acessório | Cordão de nylon |
Descrição do acessório | Com terminal olhal e luva de crimpagem |
para capas de proteção Han® 1A |
Comprimento | 300 mm |
---|
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 26,24 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 39269097 |
GTIN | 5713140194823 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Anterior
Próximo