RJI cord 8xAWG26/7stran.PUR, 2xPP M; 3m
Artigo nº.: 09 47 585 8002
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
RJI cord 8xAWG26/7stran.PUR, 2xPP M; 3m
Artigo nº.: 09 47 585 8002
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Tipo de cabo | HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR yellow Mostrar detalhes |
---|---|
Conector 1 | HanPP V14 RJ45 GL Cat6A plug 8p met. Mostrar detalhes |
Conector 2 | HanPP V14 RJ45 GL Cat6A plug 8p met. Mostrar detalhes |
Categoria | Sistema de cabos |
---|---|
Série | RJ45 |
Elemento | Conjuntos de cabos |
Especificação | Pré-montado em ambos os lados |
Conector 1 | Han® PushPull (V14) Metal |
Conector 2 | Han® PushPull (V14) Metal |
Tipo de cabo | Cabo de cobre (redondo) |
Comprimento do cabo | 3 m |
---|---|
Número de núcleos | 8 |
Estrutura central | 4x 2x AWG 26/7 |
Características de transmissão | Cat. 6A Classe EA até 500 MHz |
---|---|
Taxa de dados | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Limitação de temperatura | -10 ... +70 °C |
Material (cabo) | PUR (poliuretano) |
---|---|
Cor (cabo) | Amarelo |
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
Peso líquido | 1 g |
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85444290 |
GTIN | 5713140251250 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Anterior
Próximo