RJI cable 4xAWG22/7, trai.Han PP; 5,0m
Artigo nº.: 09 47 555 5067
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
RJI cable 4xAWG22/7, trai.Han PP; 5,0m
Artigo nº.: 09 47 555 5067
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Tipo de cabo | HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail. Mostrar detalhes |
---|---|
Conector 1 | Han PP V14 RJ45 Cat5 plug 4p IDC 5-8mm Mostrar detalhes |
Conector 2 | Han PP V14 RJ45 Cat5 plug 4p IDC 5-8mm Mostrar detalhes |
Categoria | Sistema de cabos |
---|---|
Série | RJ45 |
Elemento | Conjuntos de cabos |
Especificação | Pré-montado em ambos os lados |
Conector 1 | Han® PushPull (V14) Termoplástico |
Conector 2 | Han® PushPull (V14) Termoplástico |
Tipo de cabo | Cabo de cobre (redondo) |
Comprimento do cabo | 5 m |
---|---|
Número de núcleos | 4 |
Estrutura central | 4x AWG 22/7 |
Características de transmissão | Cat. 5 Classe D até 100 MHz |
---|---|
Taxa de dados | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Limitação de temperatura | -40 ... +70 °C |
Material (cabo) | PUR (poliuretano) |
---|---|
Cor (cabo) | Verde |
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
PROFINET | Yes |
---|
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 363,68 g |
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85444290 |
GTIN | 5713140250963 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Anterior
Próximo