RJI Han3A met.Hyb. PN Cat5+4x1,5 100m
Artigo nº.: 09 45 715 1383
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
RJI Han3A met.Hyb. PN Cat5+4x1,5 100m
Artigo nº.: 09 45 715 1383
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Tipo de cabo | PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5 Mostrar detalhes |
---|---|
Conector 1 | Han3A RJ45 Hybrid Cat5 plug 4+4p IDC Mostrar detalhes |
Conector 2 | Han3A RJ45 Hybrid Cat5 plug 4+4p IDC Mostrar detalhes |
Categoria | Sistema de cabos |
---|---|
Série | RJ45 |
Elemento | Conjuntos de cabos |
Especificação | Pré-montado em ambos os lados |
Conector 1 | Han® 3 A Híbrido |
Metal | |
Conector 2 | Han® 3 A Híbrido |
Metal | |
Tipo de cabo | Cabo de cobre (redondo) |
Comprimento do cabo | 100 m |
---|---|
Número de núcleos | 8 |
Estrutura central | 4x AWG 22/7 |
4x 1,5 mm² |
Características de transmissão | Cat. 5 Classe D até 100 MHz |
---|---|
Taxa de dados | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s |
Material (cabo) | FRNC (LSZH) |
---|---|
Cor (cabo) | Verde |
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
Substâncias REACH SVHC | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol |
Fio | |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Níquel | |
Naftaleno |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 10.000 g |
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85444290 |
GTIN | 5713140249912 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Anterior
Próximo