RJI Han3A M.Hyb. Cat6A+4x1,5 5.0m
Artigo nº.: 09 45 725 1537
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
RJI Han3A M.Hyb. Cat6A+4x1,5 5.0m
Artigo nº.: 09 45 725 1537
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Tipo de cabo | Hybridcable Cat.6 4x2xAWG26/7,4x1,5 Mostrar detalhes |
---|---|
Conector 1 | Han3A RJ45 Hybrid GL Cat6A plug 8+4p pl. Mostrar detalhes |
Conector 2 | Han3A RJ45 Hybrid GL Cat6A plug 8+4p pl. Mostrar detalhes |
Categoria | Sistema de cabos |
---|---|
Série | RJ45 |
Elemento | Conjuntos de cabos |
Especificação | Pré-montado em ambos os lados |
Conector 1 | Han® 3 A Híbrido |
Metal | |
Conector 2 | Han® 3 A Híbrido |
Metal | |
Tipo de cabo | Cabo de cobre (redondo) |
Comprimento do cabo | 5 m |
---|---|
Número de núcleos | 12 |
Estrutura central | 4x 2 Twisted Pair |
4x 6,0 mm² |
Características de transmissão | Cat. 6 Classe E até 250 MHz |
---|---|
Taxa de dados | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
Limitação de temperatura | -10 ... +70 °C |
Material (cabo) | PUR (poliuretano) |
---|---|
Cor (cabo) | Preto |
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
Substâncias REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Fio | |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Níquel | |
Naftaleno |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 1.001 g |
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85444290 |
GTIN | 5713140249967 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Anterior
Próximo