Pwr Q4/2 female angled TC ER 4G6qmm 8m
Artigo nº.: 61 04 201 2740 L080
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Pwr Q4/2 female angled TC ER 4G6qmm 8m
Artigo nº.: 61 04 201 2740 L080
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Elemento | Fornecimento de energia |
---|---|
Especificação | Pré-montado em um lado |
Conector 1 | Han-Compact® Carcaça |
Entrada lateral | |
Han® Q 4/2 Fêmea | |
Tipo de cabo | Cabo de cobre (redondo) |
Comprimento do cabo | 8 m |
---|---|
Estrutura central | 4G 6 mm² |
contato terra | Yes |
Campo de aplicação | Cabos de potência |
Material (cabo) | PVC |
---|---|
Cor (cabo) | Preto |
Tamanho de embalagem | 2 |
---|---|
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85444290 |
GTIN | 5713140275683 |
ETIM | EC002587 |
eCl@ss | 27060327 Assembled power cable |
Anterior
Próximo