Powercbl. Han Q5/0 f str 4G1,5 1,5m
Artigo nº.: 61 88 780 0701 5
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Powercbl. Han Q5/0 f str 4G1,5 1,5m
Artigo nº.: 61 88 780 0701 5
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Elemento | Fornecimento de energia |
---|---|
Especificação | Entrada de potência CA |
Conector 1 | Han® Q 5/0 Fêmea |
Tipo de cabo | Cabo de cobre (redondo) |
Características | Cabo TC-ER |
Comprimento do cabo | 1,5 m |
---|---|
Estrutura central | 4G 1,5 mm² |
Tipo de corrente | AC |
---|
Material (cabo) | PVC |
---|---|
Cor (cabo) | Preto |
Tamanho de embalagem | 2 |
---|---|
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85444290 |
GTIN | 5713140276192 |
ETIM | EC002587 |
eCl@ss | 27060327 Assembled power cable |
Anterior
Próximo