Power Supply Q4/2 F 4G2.5 1.5m
Artigo nº.: 61 88 201 0192 01
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Power Supply Q4/2 F 4G2.5 1.5m
Artigo nº.: 61 88 201 0192 01
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Elemento | Fornecimento de energia |
---|---|
Especificação | Pré-montado em um lado |
Conector 1 | Han-Compact® Carcaça |
Entrada lateral | |
Han® Q 4/2 Fêmea | |
Tipo de cabo | Cabo de cobre (redondo) |
Comprimento do cabo | 1,5 m |
---|---|
Estrutura central | 4x 2,5 mm² |
contato terra | Yes |
Campo de aplicação | Cabos de potência |
Material (cabo) | PVC |
---|---|
Cor (cabo) | Preto |
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
Substâncias REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Fio | |
Número ECHA SCIP | ae0bdeb2-a56c-4d51-aeb1-e094fa9de4c4 |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Tamanho de embalagem | 2 |
---|---|
Peso líquido | 391,5 g |
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85444290 |
GTIN | 5713140274198 |
ETIM | EC002587 |
eCl@ss | 27060327 Assembled power cable |
Anterior
Próximo