PE Multiplier
Artigo nº.: 09 33 000 9992
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
PE Multiplier
Artigo nº.: 09 33 000 9992
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Tipo de acessório | Conexão terra múltipla |
Número de Pólos | 3 |
---|---|
contato terra | Yes |
Conteúdo da embalagem | Distribuidor |
Parafuso de fixação M4 com arruela |
Seção transversal do condutor | 0,5 ... 2,5 mm² |
---|---|
Resistência de contato | ≤ 3 mΩ |
Material (contatos) | Liga de cobre |
---|---|
Superfície (contatos) | Niquelado |
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Níquel |
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 16,6 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140050693 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Anterior
Próximo