Motorcbl. Q8/0 M 6G1.5 3.0m
Artigo nº.: 61 88 201 0219 00
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Motorcbl. Q8/0 M 6G1.5 3.0m
Artigo nº.: 61 88 201 0219 00
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Elemento | Cabo do motor |
---|---|
Especificação | Pré-montado em um lado |
Com freio | |
para motores em ligação estrela | |
Conector 1 | Han-Compact® Carcaça |
Han® Q 4/2 Macho | |
Tipo de cabo | Cabo de cobre (redondo) |
Comprimento do cabo | 3 m |
---|---|
Estrutura central | 6x 1,5 mm² |
contato terra | Yes |
Campo de aplicação | para conexão do motor |
Material (cabo) | PVC |
---|---|
Cor (cabo) | Preto |
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
Número ECHA SCIP | ae0bdeb2-a56c-4d51-aeb1-e094fa9de4c4 |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Trióxido de antimônio |
Fio | |
Níquel | |
Naftaleno |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 1 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85444290 |
GTIN | 5713140274310 |
ETIM | EC002587 |
eCl@ss | 27060490 Ready-made low-voltage line (unspecified) |
Anterior
Próximo