Hybr.cable Assy, DC, 20m -1 x HAN3A
Artigo nº.: 33 57 111 0200 001
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Hybr.cable Assy, DC, 20m -1 x HAN3A
Artigo nº.: 33 57 111 0200 001
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Sistema de cabos |
---|---|
Elemento | Conjuntos de cabos |
Especificação | Pré-montado em um lado |
Conector 1 | Han® 3 A Metal |
Tipo de cabo | Cabo híbrido (cobre / cobre) |
Descrição do cabo | Versão CC |
Comprimento do cabo | 20 m |
---|---|
Estrutura central | 4x 2x AWG 26/7 |
3x 2,5 mm² |
Características de transmissão | Cat. 5e Classe D até 100 MHz |
---|---|
Taxa de dados | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
Diâmetro do cabo | 12 mm |
Material (cabo) | PVC |
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
Substâncias REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Fio | |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Trióxido de antimônio |
Fio | |
Níquel |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 4.787 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85447000 |
GTIN | 5713140238169 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Anterior
Próximo