Han3A 10G RJ45 PN Type B AWG23/7 20m
Artigo nº.: 09 48 525 2165 200
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han3A 10G RJ45 PN Type B AWG23/7 20m
Artigo nº.: 09 48 525 2165 200
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Tipo de cabo | PROFINET Typ B Cat.6A 4x2xAWG23/7 PVC Mostrar detalhes |
---|---|
Conector 1 | Han3A RJ45 10G Cat6 plug 8p IDC Mostrar detalhes |
Conector 2 | Han3A RJ45 10G Cat6 plug 8p IDC Mostrar detalhes |
Categoria | Sistema de cabos |
---|---|
Série | RJ45 |
Elemento | Conjuntos de cabos |
Especificação | Pré-montado em ambos os lados |
Conector 1 | Han® 3 A Metal |
Conector 2 | Han® 3 A Metal |
Tipo de cabo | Cabo de cobre (redondo) |
Comprimento do cabo | 20 m |
---|---|
Número de núcleos | 8 |
Estrutura central | 4x 2 Twisted Pair |
Características de transmissão | Cat. 6A Classe EA até 500 MHz |
---|---|
Taxa de dados | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s |
Material (cabo) | PVC |
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Trióxido de antimônio |
Fio | |
Níquel | |
Naftaleno |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 1 g |
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85444290 |
GTIN | 5713140067325 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Anterior
Próximo