Han U Hex Adaptor M25 x1.5
Artigo nº.: 19 36 000 5134
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han U Hex Adaptor M25 x1.5
Artigo nº.: 19 36 000 5134
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Tipo de acessório | Adaptador hexagonal |
Descrição do acessório | Com O-ring |
Detalhes | para atingir os dados elétricos até 4000 V 18 kV 3 |
---|
Tamanho | 30 |
---|---|
Tamanho | M25 |
Material (acessórios) | Metal |
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
Número ECHA SCIP | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Níquel |
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 64,4 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140128286 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Anterior
Próximo