Han-Snap Panel mounting parts
Artigo nº.: 09 33 000 9985
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han-Snap Panel mounting parts
Artigo nº.: 09 33 000 9985
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Série | Han-Snap® |
Tipo de acessório | Peças de montagem do painel |
Detalhes | Tamanho 10 A / 16 A usando o adaptador correspondente! |
---|---|
Conteúdo da embalagem | 2 peças de montagem em painel de plástico, suficientes para um inserto ou conector de bloco de terminais |
Torque de aperto | 0,8 Nm |
---|---|
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
Força de retenção | ≥250 N no recorte da chapa metálica |
Material (acessórios) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Cor (acessórios) | RAL 7032 (cinza-seixo) |
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
Substâncias REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Número ECHA SCIP | 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c |
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Especificações | IEC 60068-2-6 Vibração (senoidal) |
---|---|
IEC 60068-2-27 Choque |
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 10 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140050631 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Anterior
Próximo