Han-Snap Adapter
Artigo nº.: 09 33 000 9984
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han-Snap Adapter
Artigo nº.: 09 33 000 9984
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Série | Han-Snap® |
Tipo de acessório | Peças de montagem do painel |
Conteúdo da embalagem | 2 peças de montagem de painel metálico, suficientes para um inserto ou conector de bloco de terminais |
---|
Torque de aperto | 0,8 Nm |
---|---|
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
Material (acessórios) | Zinco fundido |
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
Níquel |
Especificações | IEC 60068-2-6 Vibração (senoidal) |
---|---|
IEC 60068-2-27 Choque |
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 7 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140050624 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Anterior
Próximo