Han® S-HSI w. MC M8-black-UP
Artigo nº.: 09 93 001 0121 XL
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han® S-HSI w. MC M8-black-UP
Artigo nº.: 09 93 001 0121 XL
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Série | Han® S |
Identificação | Han® S 200 |
Tipo de carcaça/base | Base de montagem por parafuso |
Descrição da carcaça/base | incl. contato macho com terminação de parafuso M8 |
Com proteção de destravamento |
Número de Pólos | 1 |
---|---|
Tipo de trava | Alavanca de trava individual |
Campo de aplicação | Sistemas de Armazenamento de Energia |
Corrente Nominal | 200 A |
---|---|
Tensão Nominal | 1.500 V |
Tensão nominal de impulso | 8 kV |
Grau de poluição | 2 |
Resistência de isolamento | >108 Ω |
Resistência de contato | ≤ 0,3 mΩ |
Torque de aperto | 25 Nm |
Tamanho | 9 |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
Nota sobre a limitação de temperatura | Para uso como conector de acordo com IEC 61984. |
Número de retravamentos | ≥ 500 |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP40 condição conectada |
IP20 quando conectado (1500 V DC; 1000 V AC) |
Material (contatos) | Liga de cobre |
---|---|
Superfície (contatos) | Banhado a prata |
Material (carcaça/base) | Poliamida (PA) |
Cor (carcaça/base) | RAL 9005 (preto) |
RAL 1028 (amarelo-melão) | |
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
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R22 (HL 1-2) |
R23 (HL 1-3) |
Especificações | IEC 60664-1 |
---|---|
EN 45545-2 Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | |
IEC 61984 | |
UL 1973 | |
UL 4128 | |
UL 9540 | |
UL 1977 | |
Aprovações | CE |
Tamanho de embalagem | 100 |
---|---|
Peso líquido | 25 g |
País de origem | China |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140183704 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Shell for industrial connectors |
Anterior
Próximo