Han® S-200A MC screw-in M8-SLV
Artigo nº.: 09 93 000 6171
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han® S-200A MC screw-in M8-SLV
Artigo nº.: 09 93 000 6171
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Contatos |
---|---|
Série | Han® S |
Identificação | Han® S 200 |
Tipo de contato | Contato parafusado |
Descrição do contato | Macho M8 Com proteção Tuflok® |
Corrente Nominal | ≤ 200 A |
---|---|
Resistência de contato | ≤ 0,3 mΩ |
Material (contatos) | Liga de cobre |
---|---|
Superfície (contatos) | Banhado a prata |
Especificações | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Tamanho de embalagem | 2 |
---|---|
Peso líquido | 14,6 g |
País de origem | China |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140188907 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Anterior
Próximo