Han® S 200 rubber sleeve 9.0 – 10.5 mm
Artigo nº.: 09 93 000 7223 XL
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han® S 200 rubber sleeve 9.0 – 10.5 mm
Artigo nº.: 09 93 000 7223 XL
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Série | Han® S |
Identificação | Han® S 200 |
Tipo de acessório | Luva de borracha |
Diâmetro do cabo | 9 ... 10,5 mm |
---|
Cor (vedação) | Branco |
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
Tamanho de embalagem | 100 |
---|---|
Peso líquido | 6,1 g |
País de origem | China |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140191549 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440291 Connector component (parts) |
Anterior
Próximo