Han® S 200 rubber sleeve 7.7 – 9.2 mm
Artigo nº.: 09 93 000 7222
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han® S 200 rubber sleeve 7.7 – 9.2 mm
Artigo nº.: 09 93 000 7222
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Série | Han® S |
Identificação | Han® S 200 |
Tipo de acessório | Luva de borracha |
Diâmetro do cabo | 7,7 ... 9,2 mm |
---|
Cor (vedação) | Branco |
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
Peso líquido | 6,5 g |
País de origem | China |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140191532 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440291 Connector component (parts) |
Anterior
Próximo