Han® S 200 FC CRT 25mm²
Artigo nº.: 09 93 000 7262
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han® S 200 FC CRT 25mm²
Artigo nº.: 09 93 000 7262
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Contatos |
---|---|
Série | Han® S |
Identificação | Han® S 200 |
Tipo de contato | Contato de crimpagem |
Descrição do contato | Contato fêmea |
Processo de fabricação | Contatos virados |
---|---|
Detalhes | O uso da luva de borracha é obrigatório! Por favor, peça separadamente. |
Seção transversal do condutor | 25 mm² |
---|---|
Seção transversal do condutor | AWG 4 |
Corrente Nominal | ≤ 200 A |
Resistência de contato | ≤ 0,3 mΩ |
Comprimento de decapagem | 22 mm |
Material (contatos) | Liga de cobre |
---|---|
Superfície (contatos) | Banhado a prata |
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
IEC 61984 |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 0,11 g |
País de origem | China |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140188846 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Anterior
Próximo