Han S 200 CA c-b/r 50mm² PVC, 0.3m
Artigo nº.: 33 50 686 9253 003
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han S 200 CA c-b/r 50mm² PVC, 0.3m
Artigo nº.: 33 50 686 9253 003
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Tipo de cabo | Single Wire 1x50mm² BK UL AWM10269 1kV Mostrar detalhes |
---|---|
Conector 1 | Han® S-HA (16mm)-black Mostrar detalhes |
Han® S 200 FC CRT 50 mm² w. rubb. sleeve Mostrar detalhes | |
Conector 2 | Han® S 200 FC CRT 50 mm² w. rubb. sleeve Mostrar detalhes |
Han® S-HA (16mm)-red Mostrar detalhes |
Categoria | Sistema de cabos |
---|---|
Série | Han® S |
Elemento | Conjuntos de cabos |
Especificação | Pré-montado em ambos os lados |
Conector 1 | Fêmea Angular |
Preto | |
Conector 2 | Fêmea Angular |
Vermelho | |
Tipo de cabo | Cabo de cobre (redondo) |
Descrição do cabo | Resistente ao óleo |
Retardante de chama |
Comprimento do cabo | 0,3 m |
---|---|
Número de núcleos | 1 |
Estrutura central | 50 mm² |
Detalhes | Não são conectados ou desconectados sob carga elétrica. |
A montagem e instalação devem ser realizadas por um eletricista qualificado. | |
Proteção contra choques elétricos: a proteção contra contato indireto (proteção contra falhas) deve ser assegurada por medidas adequadas tomadas pelo usuário durante a instalação. Por ex., por área de acesso restrito (área de acesso somente a pessoas qualificadas e instruídas em eletricidade). |
Corrente Nominal | 200 A |
---|---|
Tensão Nominal | 1.500 V |
Tensão nominal de impulso | 8 kV |
Grau de poluição | 2 |
Tensão nominal conforme UL | 1.000 V |
Resistência de isolamento | >108 Ω |
Limitação de temperatura | -40 ... +105 °C não movido |
-40 ... +90 °C movido | |
Número de retravamentos | ≥ 500 |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP40 condição conectada |
IP20 condição desconectada | |
Diâmetro do cabo | 13,7 mm |
Material (cabo) | PVC |
---|---|
Cor (cabo) | Preto |
Especificações | UL 758 |
---|---|
IEC 60332-1-2 Retardamento de chama | |
Directive 2014/53/EU | |
Directive 2011/65/EU |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85446010 |
GTIN | 5713140563407 |
5713140796218 | |
ETIM | EC002587 |
eCl@ss | 27060327 Assembled power cable |
Anterior
Próximo