Han S 200 CA-c-b/r 35mm² 0,5m
Artigo nº.: 33 50 686 9244 005
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han S 200 CA-c-b/r 35mm² 0,5m
Artigo nº.: 33 50 686 9244 005
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Sistema de cabos |
---|---|
Série | Han® S |
Elemento | Conjuntos de cabos |
Especificação | Pré-montado em ambos os lados |
Conector 1 | Fêmea Angular |
Preto | |
Conector 2 | Fêmea Angular |
Vermelho | |
Tipo de cabo | Cabo de cobre (redondo) |
Descrição do cabo | Resistente ao óleo |
Alta resistência a combustíveis | |
Resistência ao ozônio | |
Resistente ao tempo |
Comprimento do cabo | 0,5 m |
---|---|
Número de núcleos | 1 |
Estrutura central | 35 mm² |
Detalhes | Não são conectados ou desconectados sob carga elétrica. |
A montagem e instalação devem ser realizadas por um eletricista qualificado. | |
Proteção contra choques elétricos: a proteção contra contato indireto (proteção contra falhas) deve ser assegurada por medidas adequadas tomadas pelo usuário durante a instalação. Por ex., por área de acesso restrito (área de acesso somente a pessoas qualificadas e instruídas em eletricidade). |
Corrente Nominal | 155 A |
---|---|
Tensão Nominal | 1.500 V |
Tensão nominal de impulso | 8 kV |
Grau de poluição | 2 |
Resistência de isolamento | >108 Ω |
Limitação de temperatura | -40 ... +120 °C não movido |
-40 ... +90 °C movido | |
Número de retravamentos | ≥ 500 |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP40 condição conectada |
IP20 quando conectado (1500 V DC; 1000 V AC) | |
Diâmetro do cabo | 11,7 mm |
Material (cabo) | Poliolefina copolímero |
---|---|
Cor (cabo) | Preto |
Especificações | EN 50264-3-1 |
---|---|
EN 60811-403 Resistência ao ozônio | |
EN 60811-504 Alta resistência à baixa temperatura | |
EN 60811-404 Resistência ao óleo | |
EN 60811-404 Alta resistência a combustíveis | |
EN 60811-404 Resistência ao ácido | |
EN 60811-404 Resistência a alcalinos | |
DIN 51900 Baixa carga de incêndio | |
ISO 4589-2 Índice de Oxigênio Limite (LOI) | |
EN 50618 Resistente a UV | |
UN/ECE-R 118 proteção contra incêndio para veículos ferroviários | |
ISO 6722-1 |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 317,4 g |
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85444290 |
GTIN | 5713140262300 |
ETIM | EC002587 |
eCl@ss | 27060327 Assembled power cable |
Anterior
Próximo