Han Q4/0 m str 2x2,5mm 3m
Artigo nº.: 61 88 780 1003 0
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han Q4/0 m str 2x2,5mm 3m
Artigo nº.: 61 88 780 1003 0
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Elemento | Fornecimento de energia |
---|---|
Especificação | Saída de potência CC |
Conector 1 | Han® Q 4/0 Macho |
Tipo de cabo | Cabo de cobre (redondo) |
Características | Cabo TC-ER |
Comprimento do cabo | 3 m |
---|---|
Estrutura central | 2x 2,5 mm² |
Tipo de corrente | DC |
---|
Material (cabo) | PVC |
---|---|
Cor (cabo) | Preto |
Tamanho de embalagem | 2 |
---|---|
Peso líquido | 500 g |
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85444290 |
GTIN | 5713140276444 |
ETIM | EC002587 |
eCl@ss | 27060327 Assembled power cable |
Anterior
Próximo