Han Q 8/0 UL2237 side entry 1-Lever 1,0m
Artigo nº.: 20 87 145 3002 100
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han Q 8/0 UL2237 side entry 1-Lever 1,0m
Artigo nº.: 20 87 145 3002 100
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Sistema de cabos |
---|---|
Série | Han® Q |
Elemento | Conjuntos de cabos |
Especificação | Pré-montado em ambos os lados |
Conector 1 | Han® Q 8/0 Macho |
Carcaça | |
Entrada lateral | |
Conector 2 | Han® Q 8/0 Fêmea |
Carcaça | |
Entrada lateral | |
Tipo de cabo | Cabo de cobre (redondo) |
Comprimento do cabo | 1 m |
---|---|
Número de núcleos | 8 |
Estrutura central | 8x AWG 14 |
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
Níquel | |
Naftaleno |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 872,5 g |
País de origem | EUA |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85444290 |
GTIN | 5713140262171 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Anterior
Próximo