Han® ORV3 Power Bridge, Star Config.
Artigo nº.: 09 93 000 6250
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han® ORV3 Power Bridge, Star Config.
Artigo nº.: 09 93 000 6250
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Série | Han® ORV3 power |
Tipo de acessório | Ponte de contato |
Descrição do acessório | Configuração #01 |
Corrente Nominal | 32 A |
---|---|
Tensão Nominal | 480 V AC |
380 V DC | |
Tensão nominal de impulso | 6 kV |
Grau de poluição | 3 |
Resistência de contato | ≤ 3 mΩ |
Limitação de temperatura | -5 ... +45 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 100 |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP20 |
Material (contatos) | Liga de cobre |
---|---|
Superfície (contatos) | Banhado a prata |
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
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Especificações | OCP V1.0 |
---|
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 9 g |
País de origem | EUA |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140445147 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Anterior
Próximo