Han® ORV3 Power 6+PE Hood 15-17mm OD
Artigo nº.: 09 93 006 0401
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han® ORV3 Power 6+PE Hood 15-17mm OD
Artigo nº.: 09 93 006 0401
para ver preços e disponibilidade.
0
0
para ver preços e disponibilidade.
0
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Jogos de conectores |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han® ORV3 power |
Tipo de carcaça/base | Carcaça |
Características | Para aplicações de centros de dados |
First mate - last break |
Gênero | Fêmea |
---|---|
Número de Pólos | 7 |
Número de contatos de potência | 6 |
contato terra | Yes |
Versão | Entrada lateral |
Detalhes | Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente |
Corrente Nominal | 32 A |
---|---|
Corrente Nominal | @ 4 mm² |
Tensão Nominal | 277 V AC |
480 V AC | |
Tensão nominal de impulso | 2,5 kV |
Grau de poluição | 2 |
Categoria de sobretensão | II |
Resistência de isolamento | > 5 x 108 Ω |
Limitação de temperatura | -5 ... +58 °C |
Temperatura de armazenamento | -40 ... +65 °C |
Força de inserção | ≈ 110 N |
Força de retirada | ≈ 110 N |
Ciclos de conexão | ≥ 100 |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP20 |
Faixa de aperto | 15 ... 17 mm |
Resistência à vibração | II conf. EiA 364-28 |
VII conf. EiA 364-28F | |
Resistência ao impacto | A conf. EiA 364-27F |
Material (carcaça/base) | Poliamida (PA) |
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
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Especificações | OCP V1.0 |
---|---|
Aprovações | CE |
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 37,85 g |
País de origem | EUA |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140445154 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440114 Rectangular connector (for field assembly) |
Anterior
Próximo