Han® ORV3 LMC-M-CRT-10mm²/AWG8-Ag
Artigo nº.: 09 93 000 6144
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han® ORV3 LMC-M-CRT-10mm²/AWG8-Ag
Artigo nº.: 09 93 000 6144
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Esse produto está disponível mediante solicitação.
Entre em contato com o seu parceiro de distribuição local.
Detalhes do produto
Categoria | Contatos |
---|---|
Série | Han® ORV3 power |
Tipo de contato | Contato de crimpagem |
Descrição do contato | Com inserto de proteção |
Gênero | Macho |
---|---|
Processo de fabricação | Contatos virados |
Detalhes | Contatos para o uso em combinação com o conector ORV3. |
Seção transversal do condutor | 10 mm² |
---|---|
Seção transversal do condutor | AWG 8 |
Corrente Nominal | ≤ 32 A |
Resistência de contato | ≤ 0,6 mΩ |
Comprimento de decapagem | 11 mm |
Ciclos de conexão | ≥ 100 |
Material (contatos) | Liga de cobre |
---|---|
Superfície (contatos) | Banhado a prata |
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
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Especificações | OCP V1.0 |
---|
Tamanho de embalagem | 25 |
---|---|
Peso líquido | 2,4 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140570412 |
5713140570429 | |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Anterior
Próximo