Han 6 HsB UL2237 side entry 2-Lever 1,0m
Artigo nº.: 20 87 144 3002 100
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 6 HsB UL2237 side entry 2-Lever 1,0m
Artigo nº.: 20 87 144 3002 100
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Sistema de cabos |
---|---|
Série | Han® HsB |
Elemento | Conjuntos de cabos |
Especificação | Pré-montado em ambos os lados |
Conector 1 | Han® 6 HsB Macho |
Carcaça | |
Entrada lateral | |
Conector 2 | Han® 6 HsB Fêmea |
Carcaça | |
Entrada lateral | |
Tipo de cabo | Cabo de cobre (redondo) |
Comprimento do cabo | 1 m |
---|---|
Número de núcleos | 6 |
Estrutura central | 6x AWG 12 |
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
Substâncias REACH SVHC | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol |
Fio | |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Níquel | |
Naftaleno |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 1.256 g |
País de origem | EUA |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85444290 |
GTIN | 5713140261891 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Anterior
Próximo