Han 24B-HMC-gg-R-M40
Artigo nº.: 19 30 224 0448
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 24B-HMC-gg-R-M40
Artigo nº.: 19 30 224 0448
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han® HMC |
Tipo de carcaça/base | Carcaça |
Tipo | Contrução Alta |
Tamanho | 24 B |
---|---|
Versão | Entrada superior |
Entrada de cabo | 1x M40 |
Tipo de trava | Alavanca de trava individual |
Campo de aplicação | Carcaças e bases especiais para muitos ciclos de conexão |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
---|---|
Nota sobre a limitação de temperatura | Para uso como conector de acordo com IEC 61984. |
Ciclos de conexão com outros componentes HMC | ≥ 10.000 |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 |
Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E | 4 |
4X | |
12 |
Material (carcaça/base) | Alumínio fundido |
---|---|
Superfície (carcaça/base) | Revestido a pó |
Cor (carcaça/base) | RAL 7037 (cinza-poeira) |
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Níquel |
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R1 (HL 1-3) |
R7 (HL 1-3) |
Aprovações | DNV GL |
---|
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 251,48 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140127838 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Shell for industrial connectors |
Anterior
Próximo