Han 24 HPR EasyCon Mounting Panel long
Artigo nº.: 09 40 000 9925
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 24 HPR EasyCon Mounting Panel long
Artigo nº.: 09 40 000 9925
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han® HPR EasyCon |
Tipo de acessório | Painel de montagem |
Descrição do acessório | Versão longa |
para carcaças | |
para bases de montagem superficial |
Tamanho | 24 HPR |
---|---|
Conteúdo da embalagem | 6x Parafuso M6 |
6x arruela SK S6 |
Torque de aperto | 6 Nm Parafusos de fixação M6 |
---|
Material (acessórios) | Aço inox |
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Níquel |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 400 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140056916 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Anterior
Próximo