Han 24 B-E CA 2-lever m/- st/- PVC, 1m
Artigo nº.: 33 50 B30 0273 010
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 24 B-E CA 2-lever m/- st/- PVC, 1m
Artigo nº.: 33 50 B30 0273 010
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Tipo de cabo | Ölflex CLASSIC 110 25G1,5mm² PVC grey Mostrar detalhes |
---|---|
Conector 1 | Han B Hood Top Entry LC 4 Pegs M32 Mostrar detalhes |
Han E 24 Pos. M Insert Crimp Mostrar detalhes | |
Han E M Crimp Contact Ag 1.5 mm²/ 16 AWG Mostrar detalhes | |
Han CGM-M M32x1,5 D.13-20mm Mostrar detalhes |
Categoria | Sistema de cabos |
---|---|
Série | Han E® |
Linhas de carcaças/bases | Han® B |
Elemento | Conjuntos de cabos |
Especificação | Pré-montado em um lado |
Comprimento do cabo | 1 m |
---|---|
Tamanho | 24 B |
Número de Pólos | 24 |
contato terra | Yes |
Detalhes | Não são conectados ou desconectados sob carga elétrica. |
A montagem e instalação devem ser realizadas por um eletricista qualificado. | |
Proteção contra choques elétricos: a proteção contra contato indireto (proteção contra falhas) deve ser assegurada por medidas adequadas tomadas pelo usuário durante a instalação. Por ex., por área de acesso restrito (área de acesso somente a pessoas qualificadas e instruídas em eletricidade). |
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
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate | |
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
GTIN | 5713140334335 |
eCl@ss | 27060327 Assembled power cable |
Anterior
Próximo