Han 1A-strain relief
Artigo nº.: 09 10 000 5300
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 1A-strain relief
Artigo nº.: 09 10 000 5300
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Série | Han® 1A |
Tipo de carcaça/base | Adaptador de cabo |
Descrição da carcaça/base | Com alívio de tensão |
Tamanho | 1 A |
---|---|
Versão | Entrada superior |
Entrada de cabo | 1x |
Detalhes | Uma configuração Han® 1A que consiste somente de insertos (com ou sem alívio de tensão mecânica, 09 10 000 5300) é um conector não fechado. Neste caso, a proteção contra o choque elétrico deve ser fornecida pelos métodos de instalação do usuário. |
Somente para uso com fios individuais conforme aprovação CSA. |
Limitação de temperatura | -30 ... +90 °C |
---|---|
Nota sobre a limitação de temperatura | Para uso como conector de acordo com IEC 61984. |
Número de retravamentos | < 10 |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP20 |
Material (carcaça/base) | Poliamida (PA) |
---|---|
Cor (carcaça/base) | RAL 9005 (preto) |
Material (vedação) | TPE |
Cor (vedação) | Amarelo |
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
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Especificações | EN 45545-2 Proteção contra incêndios em veículos ferroviários |
---|---|
IEC 61373 Categoria 1 Classe B | |
UL / CSA | |
Por favor, entre em contato com o seu revendedor local HARTING para informações adicionais. |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 0,2 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140164116 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Anterior
Próximo