Han 1A-single wire sealing-06-c
Artigo nº.: 09 10 006 9900
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 1A-single wire sealing-06-c
Artigo nº.: 09 10 006 9900
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Tipo de acessório | Vedação de fio individual |
Descrição do acessório | Silicone |
para 6 contatos |
Gênero | Macho |
---|---|
Fêmea |
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 | HB |
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
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
UL / CSA | |
---|---|
Por favor, entre em contato com o seu revendedor local HARTING para informações adicionais. |
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 0,8 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 40169300 |
GTIN | 5713140191488 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440291 Connector component (parts) |
Anterior
Próximo