Han 1A-fixing plate M6
Artigo nº.: 09 10 000 9913
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 1A-fixing plate M6
Artigo nº.: 09 10 000 9913
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Tipo de acessório | Quadros de montagem |
Descrição do acessório | para montagem na parede |
M6 |
Detalhes | para parafuso M6, escareado |
---|
Material (acessórios) | Poliamida (PA) |
---|---|
Cor (acessórios) | Preto |
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 | V-0 |
Especificações | EN 45545-2 Proteção contra incêndios em veículos ferroviários |
---|---|
IEC 61373 Categoria 1 Classe B | |
UL / CSA | |
Por favor, entre em contato com o seu revendedor local HARTING para informações adicionais. |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 9,8 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140279506 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Fixing element for industrial connectors |
Anterior
Próximo