Han 1A-fixing plate
Artigo nº.: 09 10 000 9908
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 1A-fixing plate
Artigo nº.: 09 10 000 9908
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Série | Han® 1A |
Tipo de acessório | Quadros de montagem |
Descrição do acessório | para montagem na parede |
Detalhes | Use 2x parafusos de fixação M3 |
---|
Torque de aperto | 0,3 Nm Parafusos M3 |
---|
Material (acessórios) | Poliamida (PA) |
---|---|
Cor (acessórios) | Preto |
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
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Especificações | EN 45545-2 Proteção contra incêndios em veículos ferroviários |
---|---|
IEC 61373 Categoria 1 Classe B | |
UL / CSA | |
Por favor, entre em contato com o seu revendedor local HARTING para informações adicionais. |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 8,4 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140193628 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Fixing element for industrial connectors |
Anterior
Próximo