Han 1A-base angled
Artigo nº.: 09 10 000 0800
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 1A-base angled
Artigo nº.: 09 10 000 0800
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Série | Han® 1A |
Tipo de carcaça/base | Base de embutir |
Descrição da carcaça/base | Angular |
Tamanho | 1 A |
---|---|
Detalhes | Use 2x parafusos de fixação M3 |
Torque de aperto | 0,3 Nm Parafusos M3 |
---|---|
Limitação de temperatura | -30 ... +90 °C |
Nota sobre a limitação de temperatura | Para uso como conector de acordo com IEC 61984. |
Número de retravamentos | < 10 |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 |
Material (carcaça/base) | Poliamida (PA) |
---|---|
Cor (carcaça/base) | RAL 9005 (preto) |
Material (vedação) | TPE |
Cor (vedação) | Amarelo |
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
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Especificações | EN 45545-2 Proteção contra incêndios em veículos ferroviários |
---|---|
IEC 61373 Categoria 1 Classe B | |
UL / CSA | |
Por favor, entre em contato com o seu revendedor local HARTING para informações adicionais. | |
Aprovações | CE |
DNV GL |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 11 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140164130 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Shell for industrial connectors |
Anterior
Próximo