Han 1A-back shell 5,7-10mm
Artigo nº.: 09 10 000 0400
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 1A-back shell 5,7-10mm
Artigo nº.: 09 10 000 0400
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Série | Han® 1A |
Tipo de carcaça/base | Adaptador de cabo |
Tamanho | 1 A |
---|---|
Versão | Entrada superior |
Entrada de cabo | 1x Integrado |
Torque de aperto | 1,5 ... 2 Nm |
---|---|
2 Nm Conforme aprovação CSA | |
Limitação de temperatura | -30 ... +90 °C |
Nota sobre a limitação de temperatura | Para uso como conector de acordo com IEC 61984. |
Número de retravamentos | < 10 |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 |
Diâmetro do cabo | 5,7 ... 10 mm |
6,3 ... 10 mm Conforme aprovação CSA |
Material (carcaça/base) | Poliamida (PA) |
---|---|
Cor (carcaça/base) | RAL 9005 (preto) |
Material (vedação) | TPE |
Cor (vedação) | Amarelo |
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
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R22 (HL 1-2) |
R23 (HL 1-2) |
Especificações | EN 45545-2 Proteção contra incêndios em veículos ferroviários |
---|---|
IEC 61373 Categoria 1 Classe B | |
UL / CSA | |
Por favor, entre em contato com o seu revendedor local HARTING para informações adicionais. | |
Aprovações | CE |
DNV GL |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 7 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140162693 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Shell for industrial connectors |
Anterior
Próximo