Han 1A OM 3+PE +latch f/- PVC 3M
Artigo nº.: 33 40 030 0202 030
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 1A OM 3+PE +latch f/- PVC 3M
Artigo nº.: 33 40 030 0202 030
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Sistema de cabos |
---|---|
Série | Han® 1A |
Elemento | Conjuntos de cabos |
Especificação | Pré-montado em um lado |
Conector 1 | Han® 1A Fêmea |
Sobreinjetado | |
Tipo de cabo | Cabo de cobre (redondo) |
Descrição do cabo | Resistente ao óleo |
Comprimento do cabo | 3 m |
---|---|
Número de núcleos | 4 |
Estrutura central | 4x 2,5 mm² |
Número de Pólos | 3 |
contato terra | Yes |
Tipo de trava | Travas de encaixe |
Detalhes | Não são conectados ou desconectados sob carga elétrica. |
A montagem e instalação devem ser realizadas por um eletricista qualificado. | |
IP66 / IP67 em posição de conexão de cabo a cabo |
Corrente Nominal | 16 A |
---|---|
Tensão Nominal | 400 V |
Tensão nominal condutor-terra | 300 V |
Limitação de temperatura | -30 ... +80 °C não movido |
-15 ... +80 °C movido | |
Ciclos de conexão | ≥ 100 |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 condição conectada |
IP66 condição conectada | |
IP67 condição conectada | |
Diâmetro do cabo | 9,2 mm |
Material (cabo) | PVC |
---|---|
Cor (cabo) | Cinza |
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
Número ECHA SCIP | 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769 |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Especificações | IEC 60332-1-2 Retardamento de chama |
---|
Tamanho de embalagem | 2 |
---|---|
Peso líquido | 507 g |
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85444290 |
GTIN | 5713140237629 |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27060311 Assembled sensor actuator-line |
Anterior
Próximo