Han 1A-DIN rail adapter w. strain relief
Artigo nº.: 09 10 000 9911
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 1A-DIN rail adapter w. strain relief
Artigo nº.: 09 10 000 9911
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Série | Han® 1A |
Tipo de acessório | Adaptador |
Descrição do acessório | para montagem em trilhos DIN |
Com alívio de tensão |
Detalhes | Uma configuração Han® 1A que consiste somente de insertos (com ou sem adaptador 09 10 000 9911 / 09 10 000 9912) é um conector não fechado conforme IEC 61984. Neste caso, a proteção contra o choque elétrico deve ser fornecida pelos métodos de instalação do usuário. |
---|
Material (acessórios) | Poliamida (PA) |
---|---|
Cor (acessórios) | Preto |
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
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140190740 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Fixing element for industrial connectors |
Anterior
Próximo