Han 1A-CP-Lever/Latch-male insert-V2
Artigo nº.: 09 10 000 5402
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 1A-CP-Lever/Latch-male insert-V2
Artigo nº.: 09 10 000 5402
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Série | Han® 1A |
Tipo de acessório | Tampa de proteção |
Descrição do acessório | para insertos macho |
09 10 004 300X | |
09 10 008 300X | |
09 10 002 260X | |
09 10 003 260X |
Limitação de temperatura | -30 ... +90 °C |
---|---|
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 |
Material (tampa) | Poliamida (PA) |
---|---|
Cor (acessórios) | RAL 9005 (preto) |
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
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 4 g |
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140191839 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
Anterior
Próximo