Han 1A CA M12-X-cod. -lever m/m PVC 2m
Artigo nº.: 33 50 505 0808 020
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 1A CA M12-X-cod. -lever m/m PVC 2m
Artigo nº.: 33 50 505 0808 020
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Sistema de cabos |
---|---|
Série | Han® 1A |
Elemento | Conjuntos de cabos |
Especificação | Pré-montado em ambos os lados |
Conector 1 | Han® 1A |
Conector 2 | Han® 1A |
Comprimento do cabo | 2 m |
---|---|
Número de núcleos | 8 |
Estrutura central | 4x 2x AWG 26/7 |
Codificação | Codificação X |
Tipo de trava | Alavanca de trava individual |
Detalhes | Não são conectados ou desconectados sob carga elétrica. |
A montagem e instalação devem ser realizadas por um eletricista qualificado. |
Características de transmissão | Cat. 6A Classe EA até 500 MHz |
---|---|
Taxa de dados | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Limitação de temperatura | -20 ... +80 °C não movido |
-20 ... +80 °C movido |
Material (cabo) | PVC |
---|---|
Cor (cabo) | Amarelo |
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
Níquel |
Especificações | EN 50173-1 |
---|---|
IEC 60332-1-2 |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85444290 |
GTIN | 5713140244252 |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27060311 Assembled sensor actuator-line |
Anterior
Próximo