Han 1A-3+PE-c-m shielded
Artigo nº.: 09 10 003 3006
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 1A-3+PE-c-m shielded
Artigo nº.: 09 10 003 3006
para ver preços e disponibilidade.
0
0
para ver preços e disponibilidade.
0
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Insertos |
---|---|
Série | Han® 1A |
Método de terminação | Terminação crimpada |
---|---|
Gênero | Macho |
Tamanho | 1 A |
Blindagem | Com abraçadeira |
Número de Pólos | 3 |
outros contatos | + blindagem |
contato terra | Yes |
Tipo de trava | Alavanca de trava individual |
Detalhes | Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente |
Por favor solicite a alavanca de trava separadamente. | |
Solicite separadamente as carcaças/bases para proteção IP65. | |
Detalhes | Uma configuração Han® 1A que consiste somente de insertos (com ou sem alívio de tensão mecânica, 09 10 000 5300) é um conector não fechado conforme IEC 61984. Neste caso, a proteção contra o choque elétrico deve ser fornecida pelos métodos de instalação do usuário. |
O inserto Han® 1A não tem conexão condutora entre o contato Terra e o elemento de blindagem. A proteção contra o choque elétrico deve ser feita conectando a blindagem do cabo à Terra (PE). | |
Os insertos do contato não devem ser conectados ou desconectados sob carga elétrica. | |
Os insertos do contato não devem ser energizados na condição desconectada. | |
Conteúdo da embalagem | O elemento de blindagem está incluso no fornecimento |
Seção transversal do condutor | 0,14 ... 2,5 mm² |
---|---|
Corrente Nominal | 10 A |
Tensão Nominal | 400 V |
Tensão nominal de impulso | 6 kV |
Grau de poluição | 3 |
Corrente nominal conforme UL | 15 A AWG 14 |
Tensão nominal conforme UL | 600 V |
Resistência de isolamento | >108 Ω |
Limitação de temperatura | -30 ... +90 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 100 |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP20 |
Material (inserto) | Poliamida (PA) |
---|---|
Cor (inserto) | RAL 9005 (preto) |
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
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Especificações | EN 45545-2 Proteção contra incêndios em veículos ferroviários |
---|---|
IEC 61373 Categoria 1 Classe B | |
IEC 60664-1 | |
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Por favor, entre em contato com o seu revendedor local HARTING para informações adicionais. | |
Aprovações | DNV GL |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 13 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140185494 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
Anterior
Próximo