Han 1A-2+PE-s-f latch
Artigo nº.: 09 10 002 2701
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 1A-2+PE-s-f latch
Artigo nº.: 09 10 002 2701
para ver preços e disponibilidade.
0
0
para ver preços e disponibilidade.
0
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Insertos |
---|---|
Série | Han® 1A |
Método de terminação | Terminação parafusada |
---|---|
Gênero | Fêmea |
Tamanho | 1 A |
Número de Pólos | 2 |
contato terra | Yes |
Tipo de trava | Travas de encaixe |
Detalhes | Solicite separadamente a vedação de fio individual ou as carcaças/bases para proteção IP65. |
Detalhes | Uma configuração Han® 1A que consiste somente de insertos (com ou sem alívio de tensão mecânica, 09 10 000 5300) é um conector não fechado conforme IEC 61984. Neste caso, a proteção contra o choque elétrico deve ser fornecida pelos métodos de instalação do usuário. |
Os insertos do contato não devem ser conectados ou desconectados sob carga elétrica. | |
Os insertos do contato não devem ser energizados na condição desconectada. | |
Insertos de contato com tecnologia de terminação de parafuso (2+PE e 3+PE) diferem somente pelo número de contatos. Se ambas as versões forem utilizadas em uma aplicação, o usuário deve prevenir a combinação incorreta! Instruções de segurança conforme VDE 0100-410, capítulo 414.4.3 e EN 60204-1, capítulo 13.4.5 d) devem ser observadas. |
Seção transversal do condutor | 0,75 ... 1,5 mm² |
---|---|
Corrente Nominal | 10 A |
Tensão nominal condutor-terra | 230 V |
Tensão nominal condutor-condutor | 400 V |
Tensão nominal de impulso | 4 kV |
Grau de poluição | 3 |
Corrente nominal conforme UL | 10 A AWG 16 |
Tensão nominal conforme UL | 250 V |
Resistência de isolamento | >108 Ω |
Torque de aperto | 0,25 Nm |
Limitação de temperatura | -30 ... +90 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 100 |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP20 |
Material (inserto) | Poliamida (PA) |
---|---|
Cor (inserto) | RAL 9005 (preto) |
Material (contatos) | Liga de cobre |
Superfície (contatos) | Banhado a prata |
Material (vedação) | NBR |
Cor (vedação) | Preto |
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
Número ECHA SCIP | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Especificações | EN 45545-2 Proteção contra incêndios em veículos ferroviários |
---|---|
IEC 61373 Categoria 1 Classe B | |
IEC 60664-1 | |
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Por favor, entre em contato com o seu revendedor local HARTING para informações adicionais. | |
Aprovações | DNV GL |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 13 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140185692 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
Anterior
Próximo