Frame Han 24HPR EasyCon-Mod-A-H
Artigo nº.: 09 40 024 9931
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Frame Han 24HPR EasyCon-Mod-A-H
Artigo nº.: 09 40 024 9931
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han® HPR EasyCon |
Tipo de acessório | Quadro |
Descrição do acessório | para até 8 módulos individuais |
A … H |
Tamanho | 24 B |
---|---|
Conteúdo da embalagem | 2x pinos distanciadores M4/M5 (AF 7) |
2x pinos distanciadores M5/M6 (AF 7) | |
4x Parafuso M4 | |
4x arruela SK S4 |
Torque de aperto | 1,5 Nm Parafusos de fixação M4 |
---|---|
6 Nm Pino distanciador |
Material (acessórios) | Aço inox |
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Níquel |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 212 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140194434 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Fixing element for industrial connectors |
Anterior
Próximo