FO CABLE ASSY-2M-2xPP Metal SCRJ MM POF
Artigo nº.: 33 53 211 0020 002
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
FO CABLE ASSY-2M-2xPP Metal SCRJ MM POF
Artigo nº.: 33 53 211 0020 002
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Conector 1 | Han PushPull SCRJ plug metal POF crimp Mostrar detalhes |
---|---|
Conector 2 | Han PushPull SCRJ plug metal POF crimp Mostrar detalhes |
Categoria | Sistema de cabos |
---|---|
Série | Han® PushPull (V14) |
Elemento | Conjuntos de cabos |
Especificação | Pré-montado em ambos os lados |
Conector 1 | Han® PushPull (V14) Metal |
SCRJ duplex POF | |
Conector 2 | Han® PushPull (V14) Metal |
SCRJ duplex POF | |
Tipo de cabo | Cabo FO |
Descrição do cabo | Multimodo |
Comprimento do cabo | 2 m |
---|---|
Estrutura central | 980 / 1000 µm |
Diâmetro do cabo | 8 mm |
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
Especificações | IEC 61076-3-117 Versão 14 (V14) |
---|---|
PROFINET | Yes |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 263 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85447000 |
GTIN | 5713140244511 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Anterior
Próximo