FO CABLE ASSY-1M-2xSCRJ MM POF
Artigo nº.: 33 02 211 0010 001
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
FO CABLE ASSY-1M-2xSCRJ MM POF
Artigo nº.: 33 02 211 0010 001
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Sistema de cabos |
---|---|
Elemento | Conjuntos de cabos |
Especificação | Pré-montado em ambos os lados |
Conector 1 | SCRJ duplex POF |
Conector 2 | SCRJ duplex POF |
Tipo de cabo | Cabo FO |
Descrição do cabo | Multimodo |
Comprimento do cabo | 1 m |
---|---|
Estrutura central | 980 / 1000 µm |
Diâmetro do cabo | 8 mm |
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Trióxido de antimônio |
Fio | |
Níquel |
PROFINET | Yes |
---|
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 70 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85447000 |
GTIN | 5713140150065 |
eCl@ss | 27061003 Patch cable fiber-optic |
Anterior
Próximo